UMC-902-S2
ミラータワー
シリーズ | UMC |
個々のミラー数 | 2 個数 |
含む | フロア用取り付けキット |
適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア |
タワーとミラーのタイプ | マルチビーム・セーフティライトバリア用偏向ミラータワー |
機能 | 3軸すべての正確な調整 容易なミラーの高さ調節 容易な軸調整 特別なバネ部品による機械的衝撃後の自動リセット 調整可、3方向 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 160 mm x 960 mm x 149 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 4,260 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 黒、RAL9005番 |
取り付けの種類 | フロア設置 取付けプレート |
機械的リセット機能 | はい |
脚なしのタワー高 | 900 mm |
アクセサリーの屋外設置 | 後方 |
個々のミラーの中心間距離 | 500 mm |
関税分類番号 | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |