UMC-1900-S2

ミラータワー

製品番号: 549783

シリーズ UMC
含む フロア用取り付けキット
適している セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300
タワーとミラーのタイプ セーフティライトバリア 偏向ミラータワー
機能 安全ライトカーテンのビーム偏向のための連続鏡面
容易な軸調整
押し出しアルミニウムプロファイルのガラスミラー
特別なバネ部品による機械的衝撃後の自動リセット
調整可、3方向
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 160 mm x 1,960 mm x 149 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 7,940 g
筐体色 黄色、RAL1021番
黒、RAL9005番
取り付けの種類 フロア設置
取付けプレート
機械的リセット機能 はい
アクセサリーの屋外設置 後方
ミラー長 1,870 mm
関税分類番号 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CADモデル - UMC-1900-S2 - zip
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
取り付けの手引き - Bohrschablone / drilling jig - pdf