UMC-1303/500/400
ミラータワー
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
個々のミラー数 | 3 個数 |
適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-m |
タワーとミラーのタイプ | マルチビーム・セーフティライトバリア用偏向ミラータワー |
機能 | EN 999に従ってプリセットされた光軸距離 フロア設置用の取り付けキットは同梱 交換、個別調整可能な単独ミラー 容易な取付け、いくつかの簡単な手順で素早く垂直および軸方向の調整 特別なバネ部品による機械的衝撃後の自動リセット |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 149.3 mm x 1,360 mm x 160 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | フロア設置 |
機械的リセット機能 | はい |
脚なしのタワー高 | 1,300 mm |
アクセサリーの屋外設置 | 後方 |
関税分類番号 | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |