UMC-1300-S2
ミラータワー
シリーズ | UMC |
含む | フロア用取り付けキット |
適している | セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 |
タワーとミラーのタイプ | セーフティライトバリア 偏向ミラータワー |
機能 | 安全ライトカーテンのビーム偏向のための連続鏡面 容易な軸調整 押し出しアルミニウムプロファイルのガラスミラー 特別なバネ部品による機械的衝撃後の自動リセット 調整可、3方向 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 160 mm x 1,360 mm x 149 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 5,930 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 黒、RAL9005番 |
取り付けの種類 | フロア設置 取付けプレート |
機械的リセット機能 | はい |
アクセサリーの屋外設置 | 後方 |
ミラー長 | 1,270 mm |
関税分類番号 | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |