UMC-1002-S2

ミラータワー

製品番号: 549791

シリーズ UMC
個々のミラー数 2 個数
含む フロア用取り付けキット
適している MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア
タワーとミラーのタイプ マルチビーム・セーフティライトバリア用偏向ミラータワー
機能 3軸すべての正確な調整
容易なミラーの高さ調節
容易な軸調整
特別なバネ部品による機械的衝撃後の自動リセット
調整可、3方向
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 160 mm x 1,060 mm x 149 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 4,670 g
筐体色 黄色、RAL1021番
黒、RAL9005番
取り付けの種類 フロア設置
取付けプレート
機械的リセット機能 はい
脚なしのタワー高 1,000 mm
アクセサリーの屋外設置 後方
個々のミラーの中心間距離 500 mm
関税分類番号 76042990
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CADモデル - UMC-1002-S2 - zip
データシート - pdf
調整テンプレート - bottom mirror - pdf
調整テンプレート - top mirror - pdf
取り付けの手引き - pdf
取り付けの手引き - Bohrschablone / drilling jig - pdf