UM60-750
偏向ミラー
シリーズ | UM |
タワーとミラーのタイプ | 背面側の偏向ミラー |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 25 mm x 68 mm x 820 mm |
正味重量 | 1,500 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 回転アタッチメント 溝に取付け |
センサに適合 | セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 |
保護領域高さ最大 | 750 mm |
ミラー長 | 810 mm |
関税分類番号 | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |