UM60-450

偏向ミラー

製品番号: 529604

シリーズ UM
タワーとミラーのタイプ 背面側の偏向ミラー
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 25 mm x 68 mm x 520 mm
正味重量 1,000 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 回転アタッチメント
溝に取付け
センサに適合 セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300
保護領域高さ最大 450 mm
ミラー長 510 mm
関税分類番号 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CADモデル - zip