UDC-3100-S2
デバイスタワー
シリーズ | UDC |
含む | フロア用取り付けキット ホルダークランプ BT-P40, 2個 |
適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 |
タワーとミラーのタイプ | デバイスタワー |
機能 | ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護 調整可、3方向 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 160 mm x 3,160 mm x 149 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 13,325 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | フロア設置 取付けプレート |
機械的リセット機能 | はい |
脚なしのタワー高 | 3,100 mm |
アクセサリーの屋外設置 | 側面 後方 |
関税分類番号 | 76042990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |