TT-Set 0,4-9
工具
種類 | トルクレンチ |
レンチサイズ | 9 mm |
正味重量 | 99 g |
トルク | 0.4 N·m |
素材 | ステンレス プラスチック |
周囲温度、動作時 | -40 ... 120 °C |
関税分類番号 | 82054000 |
ECLASS 5.1.4 | 21040222 |
ECLASS 8.0 | 21040222 |
ECLASS 9.0 | 21040222 |
ECLASS 10.0 | 21040222 |
ECLASS 11.0 | 21040222 |
ECLASS 12.0 | 21040222 |
ECLASS 13.0 | 21040222 |
ECLASS 14.0 | 21040222 |
ECLASS 15.0 | 21040222 |
ETIM 5.0 | EC002132 |
ETIM 6.0 | EC002132 |
ETIM 7.0 | EC002132 |
ETIM 8.0 | EC002132 |
ETIM 9.0 | EC002132 |
ETIM 10.0 | EC002132 |