TS 02-4-SA
ターミネータプラグ
インターフェースに適合 | MultiNet Plus PROFIBUS DP |
測定電圧 (DIN EN 60664-1) | 60 V |
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1) | 1,500 V |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | B コード |
モデル | 軸方向 |
正味重量 | 10 g |
関税分類番号 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |