TL305-ROGBW-BZ-M12
信号タワー
シリーズ | TL 305 |
含む | 1x M30 ナット 1x ゴムフラットシーリング |
シグナリングタイプ | 光学的および音響的 |
供給電圧 UB | 24 V, DC |
消費電流、最大 | 205 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 6 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 24 V |
低スイッチ電圧、最大 | 0 V |
電圧の種類 | DC |
割り当て | コネクタ 1、ピン 1 |
機能 | 端子制御による発光色(緑) |
割り当て | コネクタ 1、ピン 2 |
機能 | 端子制御による発光色(オレンジ) |
割り当て | コネクタ 1、ピン 4 |
機能 | 端子制御による発光色(白) |
割り当て | コネクタ 1、ピン 5 |
機能 | 端子制御による発光色(青) |
割り当て | コネクタ 1、ピン 6 |
機能 | 端子制御による発光色(赤) |
割り当て | コネクタ 1、ピン 8 |
機能 | 端子制御による音響信号(ブザー) |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 端子制御による発光色 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 50.6 mm x 278 mm |
ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルマイト |
発光面素材 | プラスチック, ポリカーボネート |
正味重量 | 390 g |
筐体色 | グレー |
光源の種類 | LED/24V |
ドームモジュール | 5個組立済み |
信号画像 | 連続光 |
放射角 | 360° |
モジュールの順序(昇順) | 白、青、緑、オレンジ、赤 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | 0 ... 50 °C |
保護等級 | IP 20III |
認可 | UL |
トーン種 | 連続トーン |
音圧 | 95 dB |
トーン数 | 1 個数 |
関税分類番号 | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |