TL305-AC.MF.25
信号タワー部
シリーズ | TL 305-AC |
適している | TL 305 シグナルタワー TL 305-IOL シグナルタワー |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 70 mm x 25 mm |
ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
筐体の素材 | アルミ |
正味重量 | 162 g |
取り付け部のモデル | 取り付け足部 |
取り付けの種類、設備側 | ネジ止め可 |
取り付けの種類、デバイス側 | ネジ止め可 |
取り付け部の種類 | 固定 |
関税分類番号 | 76169990 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |