TL305-AC.MB1

信号タワー部

製品番号: 50149111

シリーズ TL 305-AC
適している TL 305 シグナルタワー
TL 305-IOL シグナルタワー
外形 L形
筐体の素材 ステンレス
正味重量 49 g
取り付け部のモデル L字型ブラケット
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可
取り付けの種類、デバイス側 通路設置
取り付け部の種類 固定
脚長 1 62 mm
脚長 2 58 mm
L字型ブラケット 90°
関税分類番号 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CADモデル - zip