TL305-AC.MA1

信号タワー部

製品番号: 50153014

シリーズ TL 305-AC
適している TL 305 シグナルタワー
TL 305-IOL シグナルタワー
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 40 mm x 50 mm
筐体の素材 アルミ
正味重量 87 g
取り付け部のモデル 丸棒の断面に取り付けるクランプアダプター。M30ねじを使ったクランプアダプターとのランプの接続。
関税分類番号 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CADモデル - zip