TL305-AC.EP.100

信号タワー部

製品番号: 50149110

シリーズ TL 305-AC
適している TL 305 シグナルタワー
TL 305-IOL シグナルタワー
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 35 mm x 120 mm
ネジ寸 M30 x 1.5 mm
筐体の素材 アルミ
正味重量 194 g
取り付け部のモデル 延長チューブ
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可
取り付けの種類、デバイス側 ネジ止め可
取り付け部の種類 固定
関税分類番号 76169990
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
3D-CADモデル - zip