TL305-5MC-IOL-M12

信号タワー

製品番号: 50149101

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ TL 305-IOL
含む 1x M30 ナット
1x ゴムフラットシーリング
シグナリングタイプ 光学的
光量は設定可能 10~100%、IO-リンクによる
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
消費電流、最大 285 mA
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 8 V
低スイッチ電圧、最大 5 V
電圧の種類 DC
機能 トリガー1
外部トリガーモード:8色プリセット
機能 トリガー2
外部トリガーモード:8色プリセット
機能 トリガー3
外部トリガーモード:8色プリセット
種類 IO-リンク
機能 4つの動作モード、色およびブザーの設定
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 5 ms
フレームタイプ TYPE_2_V
仕様 V1.1
デバイスID 5020
SIOモードサポート はい
コネクタ数 1 個数
機能 IO-リンク
信号入力
端子制御による発光色(外部トリガーモード)
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 50.6 mm x 259 mm
ネジ寸 M30 x 1.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルマイト
発光面素材 プラスチック, ポリカーボネート
正味重量 350 g
筐体色 グレー
光源の種類 LED/24V
ドームモジュール 5個組立済み
信号画像 点灯、点滅、フラッシュ
放射角 360°
モジュールの順序(昇順) IO-リンクによるユーザ定義、RGB色空間, 工場出荷時設定:赤、緑、黄、青、白、オレンジ、ピンク
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 0 ... 50 °C
保護等級 IP 65III
認可 UL
関税分類番号 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3 - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
ソフトウェア - Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf