TL305-4MC-IOL-M12
信号タワー
シリーズ | TL 305-IOL |
含む | 1x M30 ナット 1x ゴムフラットシーリング |
シグナリングタイプ | 光学的 |
光量は設定可能 | 10~100%、IO-リンクによる |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
消費電流、最大 | 230 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 8 V |
低スイッチ電圧、最大 | 5 V |
電圧の種類 | DC |
機能 | トリガー1 外部トリガーモード:8色プリセット |
機能 | トリガー2 外部トリガーモード:8色プリセット |
機能 | トリガー3 外部トリガーモード:8色プリセット |
種類 | IO-リンク |
機能 | 4つの動作モード、色およびブザーの設定 |
COMモード | COM2 |
最小サイクルタイム | COM2 = 5 ms |
フレームタイプ | TYPE_2_V |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 5010 |
SIOモードサポート | はい |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | IO-リンク 信号入力 端子制御による発光色(外部トリガーモード) 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 50.6 mm x 212 mm |
ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルマイト |
発光面素材 | プラスチック, ポリカーボネート |
正味重量 | 310 g |
筐体色 | グレー |
光源の種類 | LED/24V |
ドームモジュール | 4個組立済み |
信号画像 | 点灯、点滅、フラッシュ |
放射角 | 360° |
モジュールの順序(昇順) | IO-リンクによるユーザ定義、RGB色空間, 工場出荷時設定:赤、緑、黄、青、白、オレンジ、ピンク |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | 0 ... 50 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | UL |
関税分類番号 | 94054239 |
ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
ECLASS 8.0 | 27371230 |
ECLASS 9.0 | 27371230 |
ECLASS 10.0 | 27371230 |
ECLASS 11.0 | 27371230 |
ECLASS 12.0 | 27371230 |
ECLASS 13.0 | 27371230 |
ECLASS 14.0 | 27371230 |
ECLASS 15.0 | 27371230 |
ETIM 5.0 | EC001042 |
ETIM 6.0 | EC001042 |
ETIM 7.0 | EC001042 |
ETIM 8.0 | EC001042 |
ETIM 9.0 | EC001042 |
ETIM 10.0 | EC001042 |