TKS 30X500

リフレクタ

製品番号: 50027097

外形 方形
プリズムサイズ 2.6 mm
取り付け寸法 幅 35.1 mm
取り付け寸法 高さ 505 mm
取り付け寸法 厚み 5.8 mm
反射面の高さ 500 mm
反射面の幅 30 mm
リフレクタの素材 プラスチック
極性変更 はい
リフレクタ素材の化学名 PMMA8N
検出面の素材 トリプル
正味重量 61 g
取り付けの種類 通路設置
周囲温度、動作時 -40 ... 65 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
データシート - pdf
データシート - Dimensioned drawing - pdf