TKS 20.P
リフレクタ
アプリケーションの分野 | 薬品 |
外形 | 丸形 |
プリズムサイズ | 2.3 mm |
取り付け寸法 厚み | 6.5 mm |
取り付け寸法 直径 | 20 mm |
反射面の直径 | 17 mm |
リフレクタの素材 | プラスチック |
支持材の素材 | プラスチック |
極性変更 | はい |
リフレクタ素材の化学名 | PES |
検出面の素材 | トリプル |
正味重量 | 3 g |
取り付けの種類 | M4棒ネジ |
素材の適合性 | ECOLAB |
周囲温度、動作時 | -40 ... 65 °C |
保護等級 | IP 67 |
関税分類番号 | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |