TKA 30X46
リフレクタ
外形 | 方形 |
プリズムサイズ | 4 mm |
取り付け寸法 幅 | 30 mm |
取り付け寸法 高さ | 46 mm |
取り付け寸法 厚み | 8.3 mm |
反射面の高さ | 43 mm |
反射面の幅 | 27 mm |
リフレクタの素材 | プラスチック |
支持材の素材 | プラスチック |
極性変更 | はい |
リフレクタ素材の化学名 | PMMA8N |
検出面の素材 | トリプル |
正味重量 | 8 g |
取り付けの種類 | 自己粘着 |
周囲温度、動作時 | -40 ... 65 °C |
保護等級 | IP 67 |
関税分類番号 | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |