TG 60

リフレクタ

製品番号: 50003179

結果リスト:1製品が見つかりました
TG 29
リフレクタ
製品番号: 50009374
  • リフレクタの種類: リフレクタ
  • 取り付けの種類: M3棒ネジ
  • 反射面の直径: 25 mm
  • リフレクタの素材: ガラス
製品番号: 50009374
特別モデル 耐熱
外形 丸形
取り付け寸法 厚み 9 mm
取り付け寸法 直径 60 mm
反射面の直径 52 mm
リフレクタの素材 ガラス
支持材の素材 プラスチック
検出面の素材 トリプル
正味重量 29 g
取り付けの種類 M6棒ネジ
周囲温度、動作時 -20 ... 120 °C
関税分類番号 90029000
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467