TG 29
リフレクタ
特別モデル | 耐熱 |
外形 | 丸形 |
取り付け寸法 厚み | 5.7 mm |
取り付け寸法 直径 | 28.9 mm |
反射面の直径 | 25 mm |
リフレクタの素材 | ガラス |
支持材の素材 | プラスチック |
検出面の素材 | トリプル |
正味重量 | 5 g |
取り付けの種類 | M3棒ネジ |
周囲温度、動作時 | -20 ... 120 °C |
関税分類番号 | 90029000 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |