TFM 08 2125.220
トランスポンダ
シリーズ | TFM |
適している | RFM |
チップ | TagIT HFI |
動作周波数 | 13.56 MHz |
メモリ容量 | 256 B |
メモリブロック | 32 個数 |
適応基準 | ISO 15693 |
保護等級 | IP 67 |
外形 | カード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 54 mm x 1 mm x 86 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PET |
正味重量 | 50 g |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -35 ... 70 °C |
関税分類番号 | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |