TFM 05 2210.210
トランスポンダ
シリーズ | TFM |
適している | RFM |
チップ | I-コードSLI |
動作周波数 | 13.56 MHz |
メモリ容量 | 112 B |
メモリブロック | 28 個数 |
適応基準 | ISO 15693 |
保護等級 | IP 67 |
外形 | ラベル |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 50 mm x 0.3 mm x 50 mm |
筐体の素材 | 金属 |
正味重量 | 2 g |
周囲温度、動作時 | -40 ... 85 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 100 °C |
関税分類番号 | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |