TFM 05 1910.219

トランスポンダ

製品番号: 50114961

Icon Icon Icon
シリーズ TFM
適している RFM
チップ I-コードSLI
動作周波数 13.56 MHz
メモリ容量 128 B
メモリブロック 32 個数
保存形式 EEPROM
適応基準 ISO 15693
保護等級 IP 67
外形 ディスク
厚さ 1 mm
外径 50 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PVC
正味重量 4 g
周囲温度、動作時 -20 ... 75 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 75 °C
関税分類番号 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
適合宣言書CE - pdf