TFM 05 1625.210
トランスポンダ
シリーズ | TFM |
適している | RFM |
チップ | NXP ICODE SLI |
動作周波数 | 13.56 MHz |
メモリ容量 | 256 B |
メモリブロック | 64 個数 |
保存形式 | EEPROM |
書き込みサイクル数 | 10の5乗 |
読み出しサイクル数 | 制限なし |
適応基準 | ISO 15693 |
保護等級 | IP 68 IP 69K |
外形 | ディスク |
厚さ | 6 mm |
外径 | 50 mm |
内径 | 5 mm |
筐体 プラスチック | LCP (液晶ポリマー) |
正味重量 | 16.9 g |
Werkstoff Gehäuse | プラスチック |
周囲温度、動作時 | -25 ... 150 °C |
周囲温度、保管時、時間制限 | -40 ... +250℃ = 1000 hまたは1000サイクル |
関税分類番号 | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |