TFM 05 1110.Ex

トランスポンダ

製品番号: 50108070

Icon Icon
シリーズ TFM
適している RFM
チップ I-コードSLI
動作周波数 13.56 MHz
メモリ容量 112 B
メモリブロック 28 個数
適応基準 ISO 15693
保護等級 IP 67
外形 ディスク
厚さ 15 mm
外径 54 mm
内径 5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA ポリアミド強化
正味重量 45 g
取り付け 金属上で可能
周囲温度、動作時 -25 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 85 °C
防爆デバイスグループ II
許容される表面温度 T=80 °C
温度クラス ガス T4
着火保護等級 nA無火花
筐体による"tD"保護
関税分類番号 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996