TFM 04 1190.230
トランスポンダ
シリーズ | TFM |
適している | RFM |
チップ | Infineon MyD |
動作周波数 | 13.56 MHz |
メモリ容量 | 1,024 B |
メモリブロック | 128 個数 |
適応基準 | ISO 15693 |
保護等級 | IP 67 |
外形 | ディスク |
厚さ | 2.5 mm |
外径 | 40 mm |
内径 | 4.2 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC |
正味重量 | 4 g |
周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 120 °C |
関税分類番号 | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |