TFM 03 1910.219
トランスポンダ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | TFM |
適している | RFM |
チップ | I-コードSLI |
動作周波数 | 13.56 MHz |
適応基準 | ISO 15693 |
保護等級 | IP 65 |
外形 | カード |
外寸 | 1 mm |
外径 | 30 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PET |
正味重量 | 5 g |
周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 85 °C |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |