TFI 03 1601.120

トランスポンダ

製品番号: 50039070

Icon Icon
シリーズ TFI
適している RFI
チップ EM4102
動作周波数 0.125 MHz
メモリ容量 8 B
メモリブロック 1 個数
適応基準 ISO 15693
保護等級 IP 67
外形 ディスク
厚さ 2.5 mm
外径 30 mm
内径 5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック デュロプラスト
正味重量 3.5 g
取り付けの種類 通路設置
周囲温度、動作時 -20 ... 85 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 200 °C
関税分類番号 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996