SYS-HAMT-P1-000-002
セーフティ・スイッチデバイス
アプリケーション | MSI-m/R、MSI-mE/R、MSI-mx/Rx、MSI-mxE/Rxの代替としてのX-ミューティングと2 x X-ミューティング |
機能 | PC診断インターフェース クロス回路監視 スタート/リスタート・インターロック(RES) ダイナミックコンタクタ制御(EDM)、選択可 ミューティング時間のモニタリング(10分/100 h) 信号出力 システムエラー 信号出力 ミューティング 静的コンタクタ制御(EDM) |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4まで(前段に接続されているセーフティデバイスのカテゴリに応じて), EN ISO 13849 |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 3 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
電圧の種類 | AC/DC |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
接続可能なセーフティセンサ(AOPD) | 最大2つのAOPDタイプ4 |
接続可能な電気機械式安全装置 | セーフティスイッチ 非常停止コントロールボックス、1または2チャンネル |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 67.5 mm x 99 mm x 111.5 mm |
正味重量 | 340 g |
筐体色 | 赤 |
接続可能なAOPDタイプ4、カテゴリー4の数 | 2 個数 |
追加で接続可能なセーフティ・スイッチ、カテゴリー4の数 | 2 |
保護等級 | IP 20 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |