SLSSR 46B.8-S12
シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ
シリーズ | 46 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | トランスミッタ |
特別モデル | イネーブル入力 |
タイプ | 2, IEC/EN 61496 |
パフォーマンスレベル(PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 407 年, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 2, EN ISO 13849 |
動作範囲 | 0 ... 40 m |
限界動作範囲 | 0 ... 44 m |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 624 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
LEDグループ | 1 |
サプレッサ | 極性逆付防止 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
イネーブル入力数 | 1 個数 |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
応答時間 | 5 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 50 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 60 °C |
保護等級 | IP 67II IP 69K |
認可 | TÜV南 c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |