SLS46CI-70.K48-M12

シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50126552

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 46C
特別モデル イネーブル入力
機能 イネーブル入力
タイプ 4, IEC/EN 61496、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
SIL 3, IEC 61508、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
MTTFd 900 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
動作範囲 5 ... 70 m
限界動作範囲 5 ... 80 m
光源 LED, 赤外線
波長 940 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
開口角、最大 -2.5 ... 2.5 °
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, リップルを含む
リップル 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 40 mA
イネーブル入力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 1.5 V
高: ≥8V
高スイッチ電圧、最小 8 V
低スイッチ電圧、最大 1.5 V
アクティベーション/ディセーブル遅延 1 ms
入力抵抗 10,000 Ω, -30 ... 30 %
スイッチの状態 アクティブ
スイッチング周波数 250 Hz
応答時間 2.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-PBT
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 50 g
筐体色
取り付けの種類 通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III,測定電圧50V
IP 69K
認可 c TÜV NRTL US
c UL US
適応基準 IEC60947-5-2、IEC/EN61496
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note - PLd with SLS46C-K4 and a Safety PLC - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf