SLS46C-70.K48-M12
シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ
シリーズ | 46C |
特別モデル | イネーブル入力 |
機能 | イネーブル入力 |
タイプ | 4, IEC/EN 61496、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
SIL | 3, IEC 61508、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
MTTFd | 900 年, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
動作範囲 | 5 ... 70 m |
限界動作範囲 | 5 ... 80 m |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 630 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
LEDグループ | 1 |
開口角、最大 | -2.5 ... 2.5 ° |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, リップルを含む |
リップル | 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 40 mA |
イネーブル入力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | 低:≤ 1.5 V 高: ≥8V |
高スイッチ電圧、最小 | 8 V |
低スイッチ電圧、最大 | 1.5 V |
アクティベーション/ディセーブル遅延 | 1 ms |
入力抵抗 | 10,000 Ω, -30 ... 30 % |
スイッチの状態 アクティブ | 高 |
スイッチング周波数 | 250 Hz |
応答時間 | 2.5 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-PBT |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 50 g |
筐体色 | 黄 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III,測定電圧50V IP 69K |
認可 | c TÜV NRTL US c UL US |
適応基準 | IEC60947-5-2、IEC/EN61496 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |