SLS 78/2 RE 24V/G
シングルビームセーフティライトバリア レシーバ
シリーズ | 78 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | レシーバ |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 年, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -15 ... 15 % |
応答時間 | 20 ms |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 7 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
関税分類番号 | 85365019 |