SLE46CI-70.K2/4P-M12

シングルビームセーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 50121919

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 46C
機能 チルトインジケータ
診断出力
タイプ 2, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続, 適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
SIL 1, IEC 61508、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続, 適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続, 適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008, 適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
MTTFd 400 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849:2008, 適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, リップルを含む
リップル 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
高スイッチ電圧、最小 22 V
低スイッチ電圧、最大 2 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
機能 診断出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
機能 スイッチ出力
スイッチング周波数 250 Hz
応答時間 2.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-PBT
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 50 g
筐体色
取り付けの種類 通路設置
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III,測定電圧50V
IP 69K
認可 TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
適応基準 IEC60947-5-2、IEC/EN61496
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf
認証 - TÜV NRTL - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf