SLE46CI-40.K4/4P
シングルビームセーフティライトバリア レシーバ
シリーズ | 46C |
機能 | チルトインジケータ 診断出力 |
タイプ | 4, IEC/EN 61496、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
SIL | 3, IEC 61508、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
MTTFd | 900 年, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, リップルを含む |
リップル | 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
高スイッチ電圧、最小 | 22 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2 V |
スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
機能 | 診断出力 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
機能 | スイッチ出力 |
スイッチング周波数 | 250 Hz |
応答時間 | 2.5 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PUR |
心線数 | 4 -芯 |
心線断面 | 0.21 mm² |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-PBT |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 100 g |
筐体色 | 黄 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III,測定電圧50V IP 69K |
認可 | c TÜV NRTL US c UL US |
適応基準 | IEC60947-5-2、IEC/EN61496 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |