Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50
セット反射型ライトバリア 偏光
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | 5 |
動作原理 | 反射原理 |
含む | リフレクタDTKS 30x50(50136770) |
アプリケーション | 空瓶の検出 |
特別モデル | 製品セット |
動作範囲 | 0.1 ... 0.3 m, リフレクタDTKS 30x50あり |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.1 ... 0.3 m, リフレクタDTKS 30x50あり |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 620 nm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471に準拠) |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 20 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ライトオン |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ダークオン |
スイッチング周波数 | 500 Hz |
応答時間 | 1 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 70 g |
筐体色 | 赤 黒色 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |