SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

診断セット

製品番号: 50121098

シリーズ MD12
適している IO-リンクセンサ
機能 設定およびテストデバイス
供給電圧 UB 24 V, DC
種類 USB
コネクタ数 2 個数
機能 設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0ミニB
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 41 mm x 24 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
正味重量 100 g
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 80 °C
保護等級 IP 20
関税分類番号 90318080
ECLASS 5.1.4 27279211
ECLASS 8.0 19200502
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 19200504
ECLASS 11.0 19200504
ECLASS 12.0 19200504
ECLASS 13.0 19200504
ECLASS 14.0 19200504
ECLASS 15.0 19200504
ETIM 5.0 EC001418
ETIM 6.0 EC001418
ETIM 7.0 EC001418
ETIM 8.0 EC001418
ETIM 9.0 EC001418
ETIM 10.0 EC001418
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip