Set-AC-MLX.2-2SA

ミューティング-センサ-セット

製品番号: 426526

シリーズ ACセット
適している MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア
動作範囲 0.05 ... 4 m, リフレクタTKS 50x50あり
動作範囲 0.05 ... 8 m、リフレクタTK(S) 100x100あり
コネクタ数 2 個数
機能 センサモジュールとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 2,000 mm
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 4 -極
機能 センサモジュールとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 4 -極
正味重量 1,210 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 同梱のアタッチメント
ミューティングセンサの種類 回帰反射型センサ PRK 25C
ミューティングセンサ数 2 個数
リフレクタ数 2 個数
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CADモデル - Set-AC-ML-2RA - zip
3D-CADモデル - Set AC-MLX-2-2SA - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - Application Note Substitute - pdf
データシート - pdf