Set-AC-MLX-2SA
ミューティング-センサ-セット
シリーズ | ACセット |
適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア |
動作範囲 | 0.05 ... 4 m, リフレクタTKS 50x50あり |
動作範囲 | 0.05 ... 8 m、リフレクタTK(S) 100x100あり |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | センサモジュールとの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 410 mm |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 4 -極 |
機能 | センサモジュールとの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 700 mm |
シースの素材 | PUR |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 4 -極 |
正味重量 | 1,210 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 同梱のアタッチメント |
ミューティングセンサの種類 | 回帰反射型センサ PRK 25C |
ミューティングセンサ数 | 2 個数 |
リフレクタ数 | 2 個数 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ECLASS 12.0 | 27272792 |
ECLASS 13.0 | 27272792 |
ECLASS 14.0 | 27272792 |
ECLASS 15.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |