SAT 5
アライメントアシスト
適している | 包括的なシリーズ |
寸法(直径 x 長さ) | 65 mm x 24 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 90 g |
筐体色 | 黒色 |
関税分類番号 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |