S420-9-CB02M12-LW

セーフティ-ヒンジスイッチ

製品番号: 63000422

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:1製品が見つかりました
S400-M4-CB02M12-W
セーフティ-ヒンジスイッチ
製品番号: 63000406
  • シリーズ: S400
  • 接点配列: 2NC + 1NO
  • スイッチの動作原理: ショーティング
  • コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル
製品番号: 63000406
シリーズ S400
機能 EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
EN ISO 14119に基づくインターロックなしロック装置
一体型セーフティスイッチ付き機械式ヒンジ
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 5,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC + 2NO
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、2A、gG タイプ, IEC 60269-1
定格絶縁電圧 30 V AC、36 V DC
従来の熱電流、最大 2 A
コネクタ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PVC
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 76 mm x 31.5 mm x 126 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L
電気接点の素材 銀合金
正味重量 904 g
筐体色
取り付けの種類 取り付けネジ
取付けプレート
ケーブルエントリの側面 壁側に
スイッチタイプ インターロックなしのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理 ショーティング
軸方向負荷 2,000 N·m
ラジアル方向負荷 2,000 N·m
ねじり負荷 50 N·m
機械的寿命 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大 1,200 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ内蔵 ヒンジ内蔵セーフティ・スイッチ、カプセル化
強制切断時の作動経路(角度) 4 N, 設定されたスイッチポイントから
操作角、最大 180 °
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
IP 69K
認可 TÜV南
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
取扱説明書 - pdf
取扱説明書 - Application Note - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf