S410-M4-CB02M12-W
セーフティ-ヒンジスイッチ
シリーズ | S400 |
機能 | EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合 EN ISO 14119に基づくインターロックなしロック装置 一体型セーフティスイッチ付き機械式ヒンジ |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2,000,000 サイクル数 |
DC13での用途カテゴリー | 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1 |
AC15での用途カテゴリー | 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1 |
接点配列 | 2NC + 1NO |
接点開口部 | 摩擦接続、強制的 |
短絡保護 | 500 V、2A、gG タイプ, IEC 60269-1 |
定格絶縁電圧 | 30 V AC、36 V DC |
従来の熱電流、最大 | 2 A |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 接点コネクタ |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 200 mm |
シースの素材 | PVC |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 79 mm x 22.5 mm x 100.6 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | ZAMAK |
電気接点の素材 | 銀合金 |
正味重量 | 446 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ |
ケーブルエントリの側面 | 壁側に |
スイッチタイプ | インターロックなしのロック装置, ISO 14119 |
スイッチの動作原理 | ショーティング |
軸方向負荷 | 750 N·m |
ラジアル方向負荷 | 500 N·m |
ねじり負荷 | 12 N·m |
機械的寿命 | 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1 |
操作頻度、最大 | 1,200 毎時, IEC 6047-5-1 |
アクチュエータ内蔵 | ヒンジ内蔵セーフティ・スイッチ、カプセル化 |
強制切断時の作動経路(角度) | 4 N, 設定されたスイッチポイントから |
操作角、最大 | 180 ° |
周囲温度、動作時 | -25 ... 80 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 IP 69K |
認可 | IMQ c UL US |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
ECLASS 8.0 | 27270609 |
ECLASS 9.0 | 27270609 |
ECLASS 10.0 | 27270609 |
ECLASS 11.0 | 27270609 |
ECLASS 12.0 | 27272608 |
ECLASS 13.0 | 27272608 |
ECLASS 14.0 | 27272608 |
ECLASS 15.0 | 27272608 |
ETIM 5.0 | EC002591 |
ETIM 6.0 | EC002591 |
ETIM 7.0 | EC002591 |
ETIM 8.0 | EC002591 |
ETIM 9.0 | EC002591 |
ETIM 10.0 | EC002591 |