S400-M4M12-B

セーフティ-ヒンジスイッチ

製品番号: 63000401

Icon Icon Icon Icon
シリーズ S400
機能 EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
EN ISO 14119に基づくインターロックなしロック装置
一体型セーフティスイッチ付き機械式ヒンジ
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 2,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC + 1NO
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、2A、gG タイプ, IEC 60269-1
定格絶縁電圧 30 V AC、36 V DC
従来の熱電流、最大 2 A
コネクタ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 49 mm x 22.5 mm x 100.6 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 ZAMAK
電気接点の素材 銀合金
正味重量 300 g
筐体色
取り付けの種類 取り付けネジ
取付けプレート
ケーブルエントリの側面 下から(左に取付ける場合)
スイッチタイプ インターロックなしのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理 ショーティング
軸方向負荷 1,500 N·m
ラジアル方向負荷 1,000 N·m
ねじり負荷 25 N·m
機械的寿命 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大 1,200 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ内蔵 ヒンジ内蔵セーフティ・スイッチ、カプセル化
強制切断時の作動経路(角度) 4 N, 設定されたスイッチポイントから
操作角、最大 180 °
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
IP 69K
認可 IMQ
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
3D-CADモデル - S400-M4M12-B - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf