S300-P13C1-M12-CB

セーフティ-ポジションスイッチ

製品番号: 63000307

Icon Icon Icon Icon
シリーズ S300
機能 EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
EN ISO 14119に基づくインターロックなしロック装置
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 40,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC + 1NO
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、2A、gG タイプ, IEC 60269-1
接触保護 保護絶縁O
定格絶縁電圧 30 V AC、36 V DC
従来の熱電流、最大 2 A
コネクタ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 8 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 39 mm x 97 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性
電気接点の素材 銀合金
正味重量 155 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 通路設置
スイッチタイプ インターロックなしのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理 ショーティング
スイッチ方向 両サイド
片側
アプローチ作動方向 4 x 側面(90°)
360°
アプローチ速度 使用されるアクチュエータに応じて
機械的寿命 20,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1
操作頻度、最大 3,600 毎時, IEC 60947-5-1
アクチュエータ収容
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
認可 IMQ
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
3D-CADモデル - S300-P13C1-M12-CB - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf