S300-M13C3-M20-SB
セーフティ-ポジションスイッチ
シリーズ | S300 |
機能 | EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合 EN ISO 14119に基づくインターロックなしロック装置 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
B10d | 40,000,000 サイクル数 |
DC13での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流: 24 V / 6 A、125 V / 1.1 A、250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1 |
AC15での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
接点配列 | 2NC + 1NO |
接点開口部 | 摩擦接続、強制的 |
短絡保護 | 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1 |
接触保護 | アース |
定格絶縁電圧 | 400 V AC、500 V DC |
従来の熱電流、最大 | 10 A |
コネクタ数 | 1 個数 |
ケーブルエントリ数 | 3 個数 |
機能 | 接点コネクタ |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 6 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.34 mm² ~ 2x 1.5mm²、リッツ線 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 56 mm x 33 mm x 88 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | ZAMAK |
電気接点の素材 | 銀合金 |
正味重量 | 283 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | 通路設置 |
ケーブルエントリの種類 | M20 x 1.5 |
スイッチタイプ | インターロックなしのロック装置, ISO 14119 |
スイッチの動作原理 | ショーティング |
スイッチ方向 | 両サイド 片側 |
アプローチ作動方向 | 4 x 側面(90°) 360° |
アプローチ速度 | 使用されるアクチュエータに応じて |
機械的寿命 | 20,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1 |
操作頻度、最大 | 3,600 毎時, IEC 60947-5-1 |
アクチュエータ収容 | 長 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 80 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 |
認可 | IMQ c UL US |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
ECLASS 8.0 | 27272601 |
ECLASS 9.0 | 27272601 |
ECLASS 10.0 | 27272601 |
ECLASS 11.0 | 27272601 |
ECLASS 12.0 | 27272601 |
ECLASS 13.0 | 27272601 |
ECLASS 14.0 | 27272601 |
ECLASS 15.0 | 27272601 |
ETIM 5.0 | EC000030 |
ETIM 6.0 | EC000030 |
ETIM 7.0 | EC000030 |
ETIM 8.0 | EC000030 |
ETIM 9.0 | EC000030 |
ETIM 10.0 | EC000030 |