S300-M13C3-M20-15

セーフティ-ポジションスイッチ

製品番号: 63000301

Icon Icon Icon Icon
シリーズ S300
機能 EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
EN ISO 14119に基づくインターロックなしロック装置
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 40,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 24 V / 6 A、125 V / 1.1 A、250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC + 1NO
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1
接触保護 アース
定格絶縁電圧 400 V AC、500 V DC
従来の熱電流、最大 10 A
コネクタ数 1 個数
ケーブルエントリ数 3 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 6 -極
コネクタ断面 1x 0.34 mm² ~ 2x 1.5mm²、リッツ線
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 56 mm x 33 mm x 107 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 ZAMAK
電気接点の素材 銀合金
正味重量 252 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
ケーブルエントリの種類 M20 x 1.5
スイッチタイプ インターロックなしのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理 ショーティング
スイッチ方向 両サイド
アプローチ作動方向 1 x 上面
4 x 側面(90°)
迎え角15°でのアプローチ速度 0.004 ... 1 m/s
迎え角30°でのアプローチ速度 0.002 ... 0.5 m/s
迎え角45°でのアプローチ速度 0.001 ... 0.3 m/s
機械的寿命 20,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大 3,600 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ プランジャアクチュエータ
操作力、最低 11 N
アクチュエータ収容 なし
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
認可 IMQ
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272601
ECLASS 8.0 27272601
ECLASS 9.0 27272601
ECLASS 10.0 27272601
ECLASS 11.0 27272601
ECLASS 12.0 27272601
ECLASS 13.0 27272601
ECLASS 14.0 27272601
ECLASS 15.0 27272601
ETIM 5.0 EC000030
ETIM 6.0 EC000030
ETIM 7.0 EC000030
ETIM 8.0 EC000030
ETIM 9.0 EC000030
ETIM 10.0 EC000030
3D-CADモデル - S300-M13C3-M20-15 - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf