S200-P5C1-M20
セーフティスイッチ
シリーズ | S200 |
機能 | EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合 EN ISO 14119によるシリーズ2の機械的コード化ロック装置 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | eまで(eを含む), EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2,000,000 サイクル数 |
DC13での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流: 24 V / 6 A、125 V / 1.1 A、250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1 |
AC15での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
接点配列 | 3NC |
接点開口部 | 摩擦接続、強制的 |
短絡保護 | 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1 |
接触保護 | アース |
定格絶縁電圧 | 400 V AC、500 V DC |
従来の熱電流、最大 | 10 A |
コネクタ数 | 1 個数 |
ケーブルエントリ数 | 1 個数 |
機能 | 接点コネクタ |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 6 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.34 mm² ~ 2x 1.5mm²、リッツ線 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40 mm x 38.6 mm x 108.9 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | テクノポリマー、強化グラスファイバ、自己消火性 |
電気接点の素材 | 銀合金 |
正味重量 | 295 g |
筐体色 | グレー 赤 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
ケーブルエントリの種類 | M20 x 1.5 |
スイッチタイプ | インターロックなしのロック装置, ISO 14119 |
スイッチの動作原理 | ショーティング |
アプローチ作動方向 | 1 x 上面 4 x 側面(90°) |
アプローチ速度 | 0 ... 0.5 m/s |
機械的寿命 | 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1 |
操作頻度、最大 | 3,600 毎時, IEC 6047-5-1 |
アクチュエータ、外部 | シリーズ AC-AHxx、ストレート、L字型、弾力性、調整可 |
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 | 10 N |
強制切断の際の作動経路 | 8.8 mm |
反動許容度 | 4.5 mm |
周囲温度、動作時 | -25 ... 80 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272602 |
ECLASS 8.0 | 27272602 |
ECLASS 9.0 | 27272602 |
ECLASS 10.0 | 27272602 |
ECLASS 11.0 | 27272602 |
ECLASS 12.0 | 27272602 |
ECLASS 13.0 | 27272602 |
ECLASS 14.0 | 27272602 |
ECLASS 15.0 | 27272602 |
ETIM 5.0 | EC002592 |
ETIM 6.0 | EC002592 |
ETIM 7.0 | EC002592 |
ETIM 8.0 | EC002592 |
ETIM 9.0 | EC002592 |
ETIM 10.0 | EC002592 |