S200-M4C1-M12

セーフティスイッチ

製品番号: 63000203

Icon Icon Icon Icon
シリーズ S200
機能 EN ISO 13849-1に基づくカテゴリ4までの制御技術の統合
EN ISO 14119によるシリーズ2の機械的コード化ロック装置
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) eまで(eを含む), EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 2,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 24 V、定格電流 2 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC + 1NO
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、2A、gG タイプ, IEC 60269-1
接触保護 アース
定格絶縁電圧 30 V AC、36 V DC
従来の熱電流、最大 2 A
コネクタ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 38 mm x 109.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 ZAMAK
電気接点の素材 銀合金
正味重量 310 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
スイッチタイプ インターロックなしのロック装置, ISO 14119
スイッチの動作原理 ショーティング
アプローチ作動方向 1 x 上面
4 x 側面(90°)
アプローチ速度 0 ... 0.5 m/s
機械的寿命 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大 3,600 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ、外部 シリーズ AC-AHxx、ストレート、L字型、弾力性、調整可
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 10 N
強制切断の際の作動経路 8.8 mm
反動許容度 4.5 mm
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
認可 IMQ
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272602
ECLASS 8.0 27272602
ECLASS 9.0 27272602
ECLASS 10.0 27272602
ECLASS 11.0 27272602
ECLASS 12.0 27272602
ECLASS 13.0 27272602
ECLASS 14.0 27272602
ECLASS 15.0 27272602
ETIM 5.0 EC002592
ETIM 6.0 EC002592
ETIM 7.0 EC002592
ETIM 8.0 EC002592
ETIM 9.0 EC002592
ETIM 10.0 EC002592
3D-CADモデル - S200-M4C1-M12 - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf